商品 6

ADP
尺寸
冲程
l
b
h1
h2
d3
h3
d4
d5
h2
l9
SW
F [N]
F max. [N]
v max. [mm/s]
E 7510/S x 150
S
150
133
65
266
238
18
16
21
M 8 x 1
38
36
14
2500
5000
400
E 7510/S x 300
S
300
133
65
266
388
18
16
21
M 8 x 1
38
36
14
2500
5000
400
E 7510/M x 150
M
150
165
80
282
255
23
23
25
M12 x 1.5
48
33
20
5000
10000
330
E 7510/M x 300
M
300
165
80
282
405
23
23
25
M12 x 1.5
48
33
20
5000
10000
330
E 7510/L x 200
L
200
201
100
339
315
28
26
32
M16 x 1.5
52
21
24
10000
15000
300
E 7510/L x 400
L
400
201
100
339
515
28
26
32
M16 x 1.5
52
21
24
10000
15000
300

详情

Product description

  • Including holding brake

供货范围

  • Sleeves E 1170 not included in the delivery

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。