商品 4

ADP
系列
d2
d1
材料
拧紧力矩 [Nm]
l
T
EH 4645/27/2,5/10/P
27
2.5
10
P
22
39
V 34414/1/4/12
EH 4645/37/3,5/15/P
37
3.5
15
P
50
49.5
V 34414/1/2/19
EH 4645/47/5,0/40/S
47
5.0
20
S
80
92.5
V 34414/1/2/24
EH 4645/57/6,0/50/S
57
6.0
20
S
130
107.5
SW 30

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。