商品 37

ADP
ER
d1
d
l
T
类型
HWZ 9000/11/ 1
11
1
11.3
18
-0.5
4008E
HWZ 9000/11/ 2
11
2
11.3
18
-0.5
4008E
HWZ 9000/11/ 3
11
3
11.3
18
-0.5
4008E
HWZ 9000/11/ 4
11
4
11.3
18
-0.5
4008E
HWZ 9000/11/ 5
11
5
11.3
18
-0.5
4008E
HWZ 9000/11/ 6
11
6
11.3
18
-0.5
4008E
HWZ 9000/16/ 1
16
1
17
27.5
-0.5
426E
HWZ 9000/16/ 2
16
2
17
27.5
-0.5
426E
HWZ 9000/16/ 3
16
3
17
27.5
-1
426E
HWZ 9000/16/ 4
16
4
17
27.5
-1
426E
HWZ 9000/16/ 5
16
5
17
27.5
-1
426E
HWZ 9000/16/ 6
16
6
17
27.5
-1
426E
HWZ 9000/16/ 8
16
8
17
27.5
-1
426E
HWZ 9000/16/10
16
10
17
27.5
-1
426E
HWZ 9000/25/ 4
25
4
26
34
-1
430E
HWZ 9000/25/ 5
25
5
26
34
-1
430E
HWZ 9000/25/ 6
25
6
26
34
-1
430E
HWZ 9000/25/ 8
25
8
26
34
-1
430E
HWZ 9000/25/10
25
10
26
34
-1
430E
HWZ 9000/25/12
25
12
26
34
-1
430E
HWZ 9000/25/16
25
16
26
34
-1
430E
HWZ 9000/32/ 3
32
3
33
40
-1
470E
HWZ 9000/32/ 4
32
4
33
40
-1
470E
HWZ 9000/32/ 5
32
5
33
40
-1
470E
HWZ 9000/32/ 6
32
6
33
40
-1
470E
HWZ 9000/32/ 8
32
8
33
40
-1
470E
HWZ 9000/32/10
32
10
33
40
-1
470E
HWZ 9000/32/12
32
12
33
40
-1
470E
HWZ 9000/32/16
32
16
33
40
-1
470E
HWZ 9000/32/20
32
20
33
40
-1
470E

详情

Product description

  • Increased service life due to FAHRION Protect corrosion protection coating

Application

  • For clamping tools with cylindrical shank

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。