商品 3

ADP
l
h3
F [N]
h
s
h1
l1
s1
h2
l2
t2
d3
l4
E 154../..
E 1809/62/31/ 400
62
31
400
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1542/ 16 x 32
E 1809/62/31/ 700
62
31
700
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1543/ 16 x 32
E 1809/62/31/1050
62
31
1050
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1544/ 16 x 32

详情

Advantages

  • Compact and inexpensive puller for stripper plates and 3-plate moulds
  • Three different release forces through standardised system compression springs
  • Easy installation

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC
  • 1.2085

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。