Articol 3

ADP
l
h3
F [N]
h
s
h1
l1
s1
h2
l2
t2
d3
l4
E 154../..
E 1809/62/31/ 400
62
31
400
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1542/ 16 x 32
E 1809/62/31/ 700
62
31
700
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1543/ 16 x 32
E 1809/62/31/1050
62
31
1050
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1544/ 16 x 32

Detalii

Avantaje

  • Element de antrenare compact și ieftin pentru plăci de separare și matrițe cu 3 plăci
  • Trei forțe de declanșare diferite datorită arcurilor elicoidale de compresie standardizate ale sistemului
  • Montare simplă

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC
  • 1.2085
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.