E 1809
körmös lapmozgató
Árucikk 3
| |
ADP
|
l
|
h3
|
Fax: Oldóerő
|
h
|
s
|
h1
|
l1
|
s1
|
h2
|
l2
|
t2
|
d3
|
l4
|
E 154../..
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1809/62/31/ 400
|
|
62
|
31
|
400
|
45
|
28
|
29
|
36
|
14.4
|
11
|
28
|
6
|
10
|
16
|
E 1542/ 16 x 32
|
|
E 1809/62/31/ 700
|
|
62
|
31
|
700
|
45
|
28
|
29
|
36
|
14.4
|
11
|
28
|
6
|
10
|
16
|
E 1543/ 16 x 32
|
|
E 1809/62/31/1050
|
|
62
|
31
|
1050
|
45
|
28
|
29
|
36
|
14.4
|
11
|
28
|
6
|
10
|
16
|
E 1544/ 16 x 32
|
Részletek
Előnyök
- Kompakt és olcsó menesztők lehúzólapokhoz és háromlapos szerszámokhoz
- Három különböző oldóerő a szabványosított rendszerrugóknak köszönhetően
- Egyszerű szerelés
Anyag
- 1.2162 ≈60 HRC
- 1.2085
Dokumentumok
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott