Vare 3

ADP
l
h3
F [N]
h
s
h1
l1
s1
h2
l2
t2
d3
l4
E 154../..
E 1809/62/31/ 400
62
31
400
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1542/ 16 x 32
E 1809/62/31/ 700
62
31
700
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1543/ 16 x 32
E 1809/62/31/1050
62
31
1050
45
28
29
36
14.4
11
28
6
10
16
E 1544/ 16 x 32

Detaljer

Fordele

  • Kompakt og billig medbringer til afstrygerplader og værktøjer med 3-plader
  • 3 forskellige udløsningskræfter takket være standardiserede systemtrykfjedre
  • Let montage

Materiale

  • 1.2162 ≈60 HRC
  • 1.2085
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.