商品 7

ADP
d
l
d3
WZB 31514/ 1,00
1
31.5
3.15
WZB 31514/ 1,25
1.25
31.5
3.15
WZB 31514/ 1,60
1.6
35.5
4
WZB 31514/ 2,00
2
40
5
WZB 31514/ 2,50
2.5
45
6.3
WZB 31514/ 4,00
4
56
10
WZB 31514/ 5,00
5
63
12.5

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • According to DIN 333 form A

Material

  • HSS