Mounted points

We offer many different types of mounted points in various shapes, including diamond, corundum and rubber mounted points.

17 ürün(ler) bulundu
17 ürün(ler) bulundu
V 72422 Aluminyum oksit saplı taşlar, medium bağlı, şaft Ø3 Ürün tek görseli
Aluminyum oksit saplı taşlar, medium bağlı, şaft Ø3
22 Öge(ler)
V 72423 Aluminyum oksit saplı taşlar Ürün tek görseli
Aluminyum oksit saplı taşlar
20 Öge(ler)
V 72442 Aluminyum oksit saplı taşlar, medium bağlı, şaft Ø6 Ürün tek görseli
Aluminyum oksit saplı taşlar, medium bağlı, şaft Ø6
19 Öge(ler)
V 72483 SiC saplı taşlar, sıkı bağ, şaft Ø 3 Ürün tek görseli
SiC saplı taşlar, sıkı bağ, şaft Ø 3
4 Öge(ler)
V 72453 Özel aluminyum oksit (NDW) saplı taş, sıkı bağ, şaft Ø3 mm Ürün tek görseli
V 72453
  • Sonbahara özel teklif
  • Özel aluminyum oksit (NDW) saplı taş, sıkı bağ, şaft Ø3 mm
    16 Öge(ler)
    V 72490 Mounted point, premium, extra hard bond, shank ø 3 Ürün tek görseli
    V 72490
  • Sonbahara özel teklif
  • Mounted point, premium, extra hard bond, shank ø 3
    4 Öge(ler)
    V 72522 Parlatma taşları, medium lastik bağlı, şaft Ø3 Ürün tek görseli
    Parlatma taşları, medium lastik bağlı, şaft Ø3
    26 Öge(ler)
    V 72523 Parlatma taşları, sıkı lastik bağlı, şaft Ø3 Ürün tek görseli
    Parlatma taşları, sıkı lastik bağlı, şaft Ø3
    5 Öge(ler)
    V 72525 Polishing points, premium rubber bond, shank ø 3 Ürün tek görseli
    Polishing points, premium rubber bond, shank ø 3
    8 Öge(ler)
    V 72532 Polishing points, medium rubber bond, shank Ø 6 Ürün tek görseli
    Polishing points, medium rubber bond, shank Ø 6
    6 Öge(ler)
    V 72610 Mini saplı elmas taşlar Ürün tek görseli
    Mini saplı elmas taşlar
    11 Öge(ler)
    V 72623/Set Seti: Saplı elmas taşlar Set
    Seti: Saplı elmas taşlar
    1 Öge(ler)
    V 72623 Saplı elmas taşlar Ürün tek görseli
    Saplı elmas taşlar
    31 Öge(ler)
    V 72628 Saplı elmas taşlar, D54 Ürün tek görseli
    Saplı elmas taşlar, D54
    23 Öge(ler)
    V 72712 Elmas kesme diski Ürün tek görseli
    Elmas kesme diski
    3 Öge(ler)
    V 72722 Elyafla sağlamlaştırılmış naylon kesme diski Ürün tek görseli
    Elyafla sağlamlaştırılmış naylon kesme diski
    6 Öge(ler)
    V 72742 Kesme diski gövdesi Ürün tek görseli
    Kesme diski gövdesi
    1 Öge(ler)
    17'ün 17'ü gösterilen

    Polishing points with rubber bond

    The polishing points with rubber bond are ideal for polishing and fine grinding steel, rust, acid-resistant steel, and high-temperature materials such as non-ferrous metals.

    Thanks to the special quality of these polishing points, they can also be used with lubrication materials. With other polishing points, the pores would seal such materials, making them unusable.

    These polishing points can be used for matt polishing as well as for applying optical effects. Due to the elastic integration of the grit, a very fine polish can be achieved.

    Application area: grooves, holes, concave and convex surfaces
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
    Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.