Brusni čepovi

Naš asortiman obuhvata različite vrste brusnih čepova u svim oblicima, od dijamantskih preko korund do gumiranih brusnih čepova.

17 pronađen(i) proizvod(i)
17 pronađen(i) proizvod(i)
V 72422 Brusni čep, Alu Oksid, srednje vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
V 72422
Brusni čep, Alu Oksid, srednje vezivo, stablo Ø3
22 Stavka
V 72423 Brusni čep, Alu-Oksid Pojedinačna slika proizvoda
V 72423
Brusni čep, Alu-Oksid
20 Stavka
V 72442 Brusni čep, Alu Oksid, tvrdo vezivo, stablo Ø6 Pojedinačna slika proizvoda
V 72442
Brusni čep, Alu Oksid, tvrdo vezivo, stablo Ø6
19 Stavka
V 72483 SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3mm  Pojedinačna slika proizvoda
V 72483
SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3mm
4 Stavka
V 72453 SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
V 72453
SiC brusni čep, tvrdo vezivo, osovinica Ø 3
16 Stavka
V 72490 Brusni čep, premijum, ekstratvrdo vezivo, osovina ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
V 72490
Brusni čep, premijum, ekstratvrdo vezivo, osovina ø 3
4 Stavka
V 72522 Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
V 72522
Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø3
26 Stavka
V 72523 Polirni čep, tvrdo gumeno vezivo, stablo Ø3 Pojedinačna slika proizvoda
V 72523
Polirni čep, tvrdo gumeno vezivo, stablo Ø3
5 Stavka
V 72525 Polirni čep, premijum-gumeno vezivo, osovina ø 3 Pojedinačna slika proizvoda
V 72525
Polirni čep, premijum-gumeno vezivo, osovina ø 3
8 Stavka
V 72532 Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø6 Pojedinačna slika proizvoda
V 72532
Polirni čep, srednje gumeno vezivo, stablo Ø6
6 Stavka
V 72610 Mini dijamantski brusni čepovi Pojedinačna slika proizvoda
V 72610
Mini dijamantski brusni čepovi
11 Stavka
V 72623/Set Set: Dijamantski brusni čep Set
V 72623/Set
Set: Dijamantski brusni čep
1 Stavka
V 72623 Dijamantski brusni čep Pojedinačna slika proizvoda
V 72623
Dijamantski brusni čep
31 Stavka
V 72628 Dijamantski brusni čep, D54 Pojedinačna slika proizvoda
V 72628
Dijamantski brusni čep, D54
23 Stavka
V 72712 Dijamantski disk Pojedinačna slika proizvoda
V 72712
Dijamantski disk
3 Stavka
V 72722 Najlonski disk, ojačan vlaknima Pojedinačna slika proizvoda
V 72722
Najlonski disk, ojačan vlaknima
6 Stavka
V 72742 Nosač za disk Pojedinačna slika proizvoda
V 72742
Nosač za disk
1 Stavka
Prikazuje se 17 od 17 .

Štapići za poliranje sa gumenim vezivom

Štapići za poliranje sa gumenim vezivom savršeni su za polirajnje i fino brušenje čelika, uklanjana rđe, čelika otpornog na kiselinu, radnih materijala postojanih na toplotu, kao i obojenih metala.

Zahvaljujući posebnim odlikama ovih štapića za poliranje, mogu se koristiti i zajedno sa mazivima. Pri upotrebi drugih štapića za poliranje, pore takvih materijala bi se zatvorile zbog čega bi štapići postali neupotrebljivi.

Ovi štapići za poliranje mogu se koristiti i za mat-poliranje, kao i za nanošenje optičkih efekata. Uz elastično vezivanje zrna, može se dostići veoma fino poliranje.

Oblast primene: Žlebovi, otvori, konkavne i konveksne površine

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.