Slijpstiften

Ons assortiment omvat veel verschillende soorten slijpstiften in allerlei vormen; van diamant- en korund- tot slijpstiften met rubberbinding.

17 Product(en) gevonden
17 Product(en) gevonden
V 72422 Slijpstift EKR, medium binding, schacht Ø3 Product afbeelding
Slijpstift EKR, medium binding, schacht Ø3
22 artikel
V 72423 Slijpstift EKR Product afbeelding
Slijpstift EKR
20 artikel
V 72442 Slijpstift EKR, medium binding, schacht Ø6 Product afbeelding
Slijpstift EKR, medium binding, schacht Ø6
19 artikel
V 72483 Slijpstiften SiC, harde binding, schacht Ø 3 Product afbeelding
Slijpstiften SiC, harde binding, schacht Ø 3
4 artikel
V 72453 Slijpstiften NDW, harde binding, schacht Ø 3 Product afbeelding
Slijpstiften NDW, harde binding, schacht Ø 3
16 artikel
V 72490 Slijpstift, premium extra harde binding, schacht Ø 3mm Product afbeelding
Slijpstift, premium extra harde binding, schacht Ø 3mm
4 artikel
V 72522 Polijststift, medium rubberbinding schacht Ø3 Product afbeelding
Polijststift, medium rubberbinding schacht Ø3
26 artikel
V 72523 Polijststift, harde rubberbinding schacht Ø3 Product afbeelding
Polijststift, harde rubberbinding schacht Ø3
5 artikel
V 72525 Polijststift, premium rubberbinding, schacht Ø 3mm Product afbeelding
Polijststift, premium rubberbinding, schacht Ø 3mm
8 artikel
V 72532 Polijststift, medium rubberbinding schacht Ø6 Product afbeelding
Polijststift, medium rubberbinding schacht Ø6
6 artikel
V 72610 Mini-diamantslijpstiften Product afbeelding
Mini-diamantslijpstiften
11 artikel
V 72623/Set Set: Diamantslijpstiften Set
Set: Diamantslijpstiften
1 artikel
V 72623 Diamantslijpstift Product afbeelding
Diamantslijpstift
31 artikel
V 72628 Diamantslijpstiften, D54 Product afbeelding
Diamantslijpstiften, D54
23 artikel
V 72712 Diamantdoorslijpschijf Product afbeelding
Diamantdoorslijpschijf
3 artikel
V 72722 Vezelversterkte nylon slijpschijf Product afbeelding
Vezelversterkte nylon slijpschijf
6 artikel
V 72742 Schacht voor doorslijpschijven Product afbeelding
Schacht voor doorslijpschijven
1 artikel
17 van 17 worden getoond.

Polijststiften met rubberbinding

Polijststiften met rubberbinding zijn heel geschikt voor het polijsten en fijnslijpen van staal, roest, zuurbestendig staal, hittebestendige materialen en non-ferrometalen.

Dankzij de speciale gesteldheid van deze polijststiften kunnen ze ook gebruikt worden in combinatie met smerende materialen. Bij andere polijststiften zouden bij zulke materialen de poriën sluiten, zodat de stiften onbruikbaar worden.

Deze polijststiften kunnen zowel gebruikt worden om mat te polijsten als voor het aanbrengen van optische effecten. Door de elastische binding van de korrel kan een zeer fijne polish bereikt worden.

Toepassingen: groeven, boorgaten, concaaf en convex oppervlakken

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.