Punte abrasive

La nostra gamma comprende diversi tipi di punte abrasive in varie forme, dalle punte diamantate e in corindone alle punte abrasive in gomma.

17 Prodotto/i trovato/i
17 Prodotto/i trovato/i
V 72422 Punta abrasiva in corindone nobile, legante medio, gambo Ø 3 Immagine singola del prodotto
Punta abrasiva in corindone nobile, legante medio, gambo Ø 3
22 Articolo/i
V 72423 Punta abrasiva in corindone nobile, legante duro, gambo Ø 3 Immagine singola del prodotto
Punta abrasiva in corindone nobile, legante duro, gambo Ø 3
20 Articolo/i
V 72442 Punta abrasiva in corindone nobile, legante medio, gambo Ø 6 Immagine singola del prodotto
Punta abrasiva in corindone nobile, legante medio, gambo Ø 6
19 Articolo/i
V 72483 Punta abrasiva in carburo di silicio, legante duro, gambo Ø 3 Immagine singola del prodotto
Punta abrasiva in carburo di silicio, legante duro, gambo Ø 3
4 Articolo/i
V 72453 Punta abrasiva in ossido di alluminio (NDW), legante duro, gambo Ø 3 Immagine singola del prodotto
Punta abrasiva in ossido di alluminio (NDW), legante duro, gambo Ø 3
16 Articolo/i
V 72490 Punta abrasiva, premium, legante extra duro, gambo ø 3 Immagine singola del prodotto
Punta abrasiva, premium, legante extra duro, gambo ø 3
4 Articolo/i
V 72522 Mola abrasiva, legante in gomma medio, gambo Ø 3 Immagine singola del prodotto
Mola abrasiva, legante in gomma medio, gambo Ø 3
26 Articolo/i
V 72523 Mola abrasiva, legante in gomma duro, gambo Ø 3 Immagine singola del prodotto
Mola abrasiva, legante in gomma duro, gambo Ø 3
5 Articolo/i
V 72525 Mole abrasive, legante in gomma premium, gambo ø 3 Immagine singola del prodotto
Mole abrasive, legante in gomma premium, gambo ø 3
8 Articolo/i
V 72532 Mola abrasiva, legante in gomma medio, gambo Ø 6 Immagine singola del prodotto
Mola abrasiva, legante in gomma medio, gambo Ø 6
6 Articolo/i
V 72610 Mini punte abrasive diamantate  Immagine singola del prodotto
Mini punte abrasive diamantate
11 Articolo/i
V 72623/Set Set: Punte abrasive diamantate Set
Set: Punte abrasive diamantate
1 Articolo/i
V 72623 Punta abrasiva diamantata Immagine singola del prodotto
Punta abrasiva diamantata
31 Articolo/i
V 72628 Punta abrasiva diamantata, D54 Immagine singola del prodotto
Punta abrasiva diamantata, D54
23 Articolo/i
V 72712 Mola da taglio diamantata Immagine singola del prodotto
Mola da taglio diamantata
3 Articolo/i
V 72722 Mola da taglio in nylon, fibra rinforzata Immagine singola del prodotto
Mola da taglio in nylon, fibra rinforzata
6 Articolo/i
V 72742 Gambo per mole da taglio Immagine singola del prodotto
Gambo per mole da taglio
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 17 di 17 .

Mole abrasive con legante in gomma

Le mole abrasive con legante in gomma sono ideali per la lucidatura e la rettifica fine di acciaio, ruggine, acciaio resistente all’acido, materiali resistenti alle alte temperature e metalli non ferrosi.

Grazie alle speciali proprietà, questo tipo di mole abrasive possono essere utilizzate anche in combinazione con materiali lubrificanti. Con altre mole abrasive su tali materiali i pori si chiuderebbero, rendendole inutilizzabili.

Queste mole abrasive possono essere utilizzate per la lucidatura opaca e per l’applicazione di effetti ottici. L’integrazione elastica della grana consente di ottenere una lucidatura molto fine.

Campo di applicazione: Scanalature, forature, superfici concave e convesse
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.