Schleifstifte

Unser Sortiment umfasst viele verschiedene Arten von Schleifstiften in jeglichen Formen, von Diamant- über Korund- bis hin zu gummierten Schleifstiften.

17 Produkt(e) gefunden
17 Produkt(e) gefunden
V 72422 Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 3
22 Artikel
V 72423 Schleifstifte EKR, harte Bindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Schleifstifte EKR, harte Bindung, Schaft Ø 3
20 Artikel
V 72442 Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 6 Produkt Einzelbild
Schleifstifte EKR, mittlere Bindung, Schaft Ø 6
19 Artikel
V 72483 Schleifstifte SiC, harte Bindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Schleifstifte SiC, harte Bindung, Schaft Ø 3
4 Artikel
V 72453 Schleifstifte NDW, harte Bindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Schleifstifte NDW, harte Bindung, Schaft Ø 3
16 Artikel
V 72490 Schleifstift, premium, extraharte Bindung, Schaft ø 3 Produkt Einzelbild
Schleifstift, premium, extraharte Bindung, Schaft ø 3
4 Artikel
V 72522 Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 3
26 Artikel
V 72523 Polierstifte, harte Gummibindung, Schaft Ø 3 Produkt Einzelbild
Polierstifte, harte Gummibindung, Schaft Ø 3
5 Artikel
V 72525 Polierstift, Premium-Gummibindung, Schaft ø 3 mm Produkt Einzelbild
Polierstift, Premium-Gummibindung, Schaft ø 3 mm
8 Artikel
V 72532 Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 6 Produkt Einzelbild
Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 6
6 Artikel
V 72610 Mini-Diamantschleifstifte Produkt Einzelbild
Mini-Diamantschleifstifte
11 Artikel
V 72623/Set Set: Diamantschleifstifte Set
Set: Diamantschleifstifte
1 Artikel
V 72623 Diamantschleifstifte Produkt Einzelbild
Diamantschleifstifte
31 Artikel
V 72628 Diamantschleifstifte, D54 Produkt Einzelbild
Diamantschleifstifte, D54
23 Artikel
V 72712 Diamanttrennscheibe Produkt Einzelbild
Diamanttrennscheibe
3 Artikel
V 72722 Faserverstärkte Nylontrennscheibe Produkt Einzelbild
Faserverstärkte Nylontrennscheibe
6 Artikel
V 72742 Schaft für Trennscheiben Produkt Einzelbild
Schaft für Trennscheiben
1 Artikel
17 von 17 werden angezeigt.

Polierstifte mit Gummibindung

Polierstifte mit Gummibindung eignen sich ideal zum Polieren und Feinschleifen von Stahl, Rost, säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen sowie Nichteisenmetallen.

Dank der speziellen Beschaffenheit dieser Polierstifte können sie auch in Verbindung mit schmierenden Werkstoffen eingesetzt werden. Bei anderen Polierstiften würden sich bei solchen Werkstoffen die Poren verschließen, sodass die Stifte unbrauchbar werden.

Diese Polierstifte können sowohl zum Mattpolieren als auch zur Anbringung optischer Effekte eingesetzt werden. Durch die elastische Einbindung des Korns kann eine sehr feine Politur erzielt werden.

Einsatzgebiet: Nuten, Bohrungen, konkave und konvexe Flächen

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.