Ürünler 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2398/ 9,4/13,5
9.4
13.5
29
15.5
17
6
E 2398/13,5/ 9,4
13.5
9.4
37
10.5
23
6

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 150 °C
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.