Ürünler 10

ADP
Şekil
l
Kesme
l1
d3
V 74330/01/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
0
80
3.2
V 74330/01/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
1
80
3.2
V 74330/01/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
2
80
3.2
V 74330/02/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
1
80
3.2
V 74330/02/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
2
80
3.2
V 74330/03/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
0
80
3
V 74330/03/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
1
80
3
V 74330/03/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
2
80
3
V 74330/05/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
1
80
3.2
V 74330/05/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
2
80
3.2

detaylar

Ürün açıklaması

  • Swiss precision file
  • Suitable for different geometries
  • High wear resistance (66 HRC)
  • High file performance on tool steel
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.