Είδος 10

ADP
μορφή
l
Εγκοπή
l1
d3
V 74330/01/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
0
80
3.2
V 74330/01/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
1
80
3.2
V 74330/01/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
2
80
3.2
V 74330/02/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
1
80
3.2
V 74330/02/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
2
80
3.2
V 74330/03/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
0
80
3
V 74330/03/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
1
80
3
V 74330/03/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
2
80
3
V 74330/05/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
1
80
3.2
V 74330/05/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
2
80
3.2

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ελβετική λίμα ακρίβειας
  • Κατάλληλο για διάφορες γεωμετρίες
  • Υψηλή αντοχή στη φθορά (66 HRC)
  • Υψηλή απόδοση σε εργαλείοχάλυβες
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.