Stavka 10

ADP
Oblik
l
Rez
l1
d3
V 74330/01/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
0
80
3.2
V 74330/01/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
1
80
3.2
V 74330/01/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
2
80
3.2
V 74330/02/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
1
80
3.2
V 74330/02/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
2
80
3.2
V 74330/03/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
0
80
3
V 74330/03/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
1
80
3
V 74330/03/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
2
80
3
V 74330/05/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
1
80
3.2
V 74330/05/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
2
80
3.2

Detalji

Opis proizvoda

  • Turpije švajcarske preciznosti
  • Pogodna za različite geometrije
  • Veliki otpor habanju (66 HRC)
  • Veoma dobre performanse na alatnim čelicima