Izdelek 10

ADP
Oblika
l
Udarec
l1
d3
V 74330/01/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
0
80
3.2
V 74330/01/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
1
80
3.2
V 74330/01/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
2
80
3.2
V 74330/02/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
1
80
3.2
V 74330/02/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
2
80
3.2
V 74330/03/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
0
80
3
V 74330/03/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
1
80
3
V 74330/03/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
2
80
3
V 74330/05/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
1
80
3.2
V 74330/05/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
2
80
3.2

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Švicarske precizne pile
  • Primerne za različne geometrije
  • Velika odpornost na obrabo (66 HRC)
  • Visoka stopnja odstranjevanja na orodnemu jeklu