Artikel 10

ADP
Form
l
Grad
l1
d3
V 74330/01/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
0
80
3.2
V 74330/01/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
1
80
3.2
V 74330/01/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
160
2
80
3.2
V 74330/02/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
1
80
3.2
V 74330/02/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
160
2
80
3.2
V 74330/03/160/0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
0
80
3
V 74330/03/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
1
80
3
V 74330/03/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
160
2
80
3
V 74330/05/160/1 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
1
80
3.2
V 74330/05/160/2 meu-simple-table-cell__cell-product-img
05
160
2
80
3.2

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Schweisisk precionsfil
  • Passar olika geometrier
  • Hög nötningsgrad (66 HRC)
  • Hög filförmåga på verktygsstål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.