EH 4840
Slitageinsats, smartFILL RT
Artikel 15
| |
ADP
|
d
|
d2: Kan förstoras av kunden. Vänligen observera då bearbetningsanvisningen.
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EH 4840/17/1,0
|
|
17
|
1.0
|
16
|
6.5
|
|
EH 4840/17/1,5
|
|
17
|
1.5
|
16
|
6.5
|
|
EH 4840/17/2,0
|
|
17
|
2.0
|
16
|
6.5
|
|
EH 4840/19/1,0
|
|
19
|
1.0
|
18
|
6.5
|
|
EH 4840/19/1,5
|
|
19
|
1.5
|
18
|
6.5
|
|
EH 4840/19/2,0
|
|
19
|
2.0
|
18
|
6.5
|
|
EH 4840/27/1,2
|
|
27
|
1.2
|
23
|
7.0
|
|
EH 4840/27/2,0
|
|
27
|
2.0
|
23
|
7.0
|
|
EH 4840/27/2,5
|
|
27
|
2.5
|
23
|
7.0
|
|
EH 4840/37/2,0
|
|
37
|
2.0
|
32
|
10
|
|
EH 4840/37/3,0
|
|
37
|
3.0
|
32
|
10
|
|
EH 4840/47/3,0
|
|
47
|
3.0
|
41
|
14
|
|
EH 4840/47/4,0
|
|
47
|
4.0
|
41
|
14
|
|
EH 4840/57/3,0
|
|
57
|
3.0
|
51
|
15
|
|
EH 4840/57/4,0
|
|
57
|
4.0
|
51
|
15
|
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig