Artigos 15

ADP
d
d2
d3
l3
EH 4840/17/1,0
17
1.0
16
6.5
EH 4840/17/1,5
17
1.5
16
6.5
EH 4840/17/2,0
17
2.0
16
6.5
EH 4840/19/1,0
19
1.0
18
6.5
EH 4840/19/1,5
19
1.5
18
6.5
EH 4840/19/2,0
19
2.0
18
6.5
EH 4840/27/1,2
27
1.2
23
7.0
EH 4840/27/2,0
27
2.0
23
7.0
EH 4840/27/2,5
27
2.5
23
7.0
EH 4840/37/2,0
37
2.0
32
10
EH 4840/37/3,0
37
3.0
32
10
EH 4840/47/3,0
47
3.0
41
14
EH 4840/47/4,0
47
4.0
41
14
EH 4840/57/3,0
57
3.0
51
15
EH 4840/57/4,0
57
4.0
51
15
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.