Artikel 3

ADP
Serie
d2
b
l
d1
l1
l2
d3
l3
d6
EH 4830/17/0,8
17/19
0.8
28
40
12
4
4
30.8
26
19
EH 4830/27/1,0
27
1.0
35
51
14
5
5
37.8
36
26
EH 4830/37/1,6
37
1.6
46
63
21
7
7
48.8
46
36

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

Har du frågor om produkten?

Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.