Artikel 4

ADP
Serie
d2
b
l
d1
l1
l2
d3
l3
d6
EH 4830/17/0,8
17/19
0.8
28
40
12
4
4
30.8
26
19
EH 4830/27/1,0
27
1.0
35
51
14
5
5
37.8
36
26
EH 4830/37/1,6
37
1.6
46
63
21
7
7
48.8
46
36
EH 4830/47/3,0
47
3.0
56
75
27
9
9
58.8
55
46
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.