Artikel 16

ADP
s
b
l
A
b1
l1
m1
b2
E 3123/ 10/30x 60
10
30
60
3
13
20
M6
8
E 3123/ 10/30x 80
10
30
80
3
13
28
M6
8
E 3123/ 10/30x100
10
30
100
3
13
36
M6
8
E 3123/ 10/30x140
10
30
140
5
13
26
M6
8
E 3123/ 12/30x 80
12
30
80
3
13
28
M6
8
E 3123/ 12/30x100
12
30
100
3
13
36
M6
8
E 3123/ 12/30x140
12
30
140
5
13
26
M6
8
E 3123/ 12/30x180
12
30
180
5
13
34
M6
8
E 3123/ 14/35x100
14
35
100
3
15
36
M8
10
E 3123/ 14/35x120
14
35
120
3
15
44
M8
10
E 3123/ 14/35x160
14
35
160
5
15
30
M8
10
E 3123/ 14/35x200
14
35
200
5
15
38
M8
10
E 3123/ 18/35x100
18
35
100
3
15
36
M8
10
E 3123/ 18/35x120
18
35
120
3
15
44
M8
10
E 3123/ 18/35x160
18
35
160
5
15
30
M8
10
E 3123/ 18/35x200
18
35
200
5
15
38
M8
10

Detaljer

Material

  • 1.2363 ≈56 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.