Artikel 1

ADP
Upplösning [MP]
Sensorstorlek
Färg
lk [m]
MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5
5.1
1 | 2,5
yes
2

Detaljer

Produktbeskrivning

  • USB2 Mikroskopkamera
  • möjliggör mätningar, beräkningar, dokumentation, arkivering och bildbehandling
  • Strömförsörjningen sker via USB-kabeln
  • Vänligen beställ en lämplig C-mountadapter samtidigt

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5 Mikroskop kamera Enskild produktbild

MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5

Mikroskop kamera

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.