Articol 1

ADP
Rezoluție [MP]
Dimensiune senzor
Culoare
lk [m]
MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5
5.1
1 | 2,5
yes
2

Detalii

Descriere produs

  • Camera microscopică USB2
  • facilitează măsurarea, contorizarea, documentarea, arhivarea și prelucrarea imaginilor
  • Alimentarea se face prin intermediul cablului USB
  • Vă rugăm să comandați în același timp adaptorul cu montură C corespunzător

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5 Camera microscopică Cadru produs

MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5

Camera microscopică

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.