Articolo 1

ADP
Risoluzione [MP]
Dimensione del sensore
Colore
lk [m]
MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5
5.1
1 | 2,5
2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Telecamera da microscopio USB2
  • Consente la misurazione, il conteggio, la documentazione, l’archiviazione e l’elaborazione di immagini
  • L’alimentazione viene fornita tramite il cavo USB
  • Si prega di ordinare contemporaneamente l’adattatore per attacco C corrispondente

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5 Telecamera da microscopio Immagine singola del prodotto

MOPZ 1510/ 5,1/ 2,5

Telecamera da microscopio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.