• F/P – Formställ längsmed
  • Mould width: 896
  • Mould length: 896

Artikel 1

S
Material
1730
2083
2085
2311
2312
2343
2343ESU
2714HH
2738
2767
3.4365
56

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

F 45/896 896/ 56/1730 Fästplatta, jämn med formplattan, utan centreringsspår Enskild produktbild

F 45/896 896/ 56/1730

Fästplatta, jämn med formplattan, utan centreringsspår

Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Tillverkning på beställning
St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Oborrade plattor

Oborrade plattor visas här.

Till plattorna

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.