• Stampi longitudinali F/P
  • Mould width: 896
  • Mould length: 896

Articolo 1

S
Materiale
1730
2083
2085
2311
2312
2343
2343ESU
2714HH
2738
2767
3.4365
56

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

F 45/896 896/ 56/1730 Piastra di fissaggio non sporgente Immagine singola del prodotto

F 45/896 896/ 56/1730

Piastra di fissaggio non sporgente

Qui è possibile configurare il prodotto in base alle proprie esigenze.
Pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 Pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 Pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
Prodotto su ordinazione

Piastre non forate

Le piastre non forate vengono visualizzate qui.

Vai alle piastre
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.