Artikel 1

ADP
b
l
s
THA 90
20
73
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enkel och snabb avläsning av RFID-transpondrar
  • Ger unikt identifikationsnummer som text
  • Kan via USB kopplas ihop med dator, läsplatta och OTG-kompatibla smartphones
  • Kompatibel med alla produkter märkta med ”RFID”


Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

THA 90 USB RFID-läsare Enskild produktbild

THA 90

USB RFID-läsare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.