Artikel 1

ADP
Grad
l
d
V 24450/H2/200
2
200
7.1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För manuell borttagning av stål, järn och NE-metaller
  • Med spiralformad gradning
  • Halvtrubbig ände

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 24450/H2/200 Fil, rund Enskild produktbild

V 24450/H2/200

Fil, rund

St.
Du kan inte beställa mindre än 3 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.