Articol 1

ADP
Tăiere
l
d
V 24450/H2/200
2
200
7.1

Detalii

Descriere produs

  • Pentru îndepărtarea manuală de oțel, fier și metale neferoase
  • Cu tăiere elicoidală
  • Capăt semibont

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 24450/H2/200 Pilă manuală rotundă Cadru produs

V 24450/H2/200

Pilă manuală rotundă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 3 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.