E 5330
Spänntapp
Artikel 6
|
|
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5330/25 / 16
|
|
25
|
M16 x 1,5
|
21
|
45
|
23
|
20
|
16
|
8
|
|
E 5330/32 / 20
|
|
32
|
M20 x 1,5
|
27
|
56
|
23
|
25
|
16
|
8
|
|
E 5330/32 / 24
|
|
32
|
M24 x 1,5
|
27
|
56
|
23
|
25
|
16
|
8
|
|
E 5330/40 / 24
|
|
40
|
M24 x 1,5
|
36
|
70
|
23
|
32
|
26
|
14
|
|
E 5330/40 / 30
|
|
40
|
M30 x 2
|
36
|
70
|
23
|
32
|
26
|
14
|
|
E 5330/50 / 30
|
|
50
|
M30 x 2
|
41
|
80
|
28
|
42
|
26
|
14
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- DIN 9859 / ISO 10242
Material
- 1.7131 ≈660 N/mm²
Dokument
Rekommenderat för dig