Artykuły 6

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
l3
l4
E 5330/25 / 16
25
M16 x 1,5
21
45
23
20
16
8
E 5330/32 / 20
32
M20 x 1,5
27
56
23
25
16
8
E 5330/32 / 24
32
M24 x 1,5
27
56
23
25
16
8
E 5330/40 / 24
40
M24 x 1,5
36
70
23
32
26
14
E 5330/40 / 30
40
M30 x 2
36
70
23
32
26
14
E 5330/50 / 30
50
M30 x 2
41
80
28
42
26
14

Szczegóły

Opis produktu

  • DIN 9859 / ISO 10242

Materiał

  • 1.7131 ≈660 N/mm²
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.