Artikel 8

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
d4
St./VPE
E 1539/ 6 x 16
6
16
33.01
79.22
2.4
95.06
2.9
105.6
3.2
3.6
1.2
10
E 1539/ 6 x 25
6
25
19.81
74.29
3.8
89.15
4.5
99
5
3.6
1.2
10
E 1539/ 6 x 38
6
38
11.92
67.93
5.7
81.52
6.8
90.6
7.6
3.6
1.2
10
E 1539/ 6 x 51
6
51
9.51
72.73
7.7
87.27
9.2
97
10.2
3.6
1.2
10
E 1539/ 8 x 16
8
16
30.85
74.04
2.4
88.84
2.9
98.7
3.2
5
1.5
10
E 1539/ 8 x 25
8
25
23.00
86.26
3.8
103.51
4.5
115
5
5
1.5
10
E 1539/ 8 x 38
8
38
13.23
75.43
5.7
90.51
6.8
100.6
7.6
5
1.5
10
E 1539/ 8 x 51
8
51
9.26
70.82
7.7
84.99
9.2
94.4
10.2
5
1.5
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 250°C
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.