商品 8

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
d4
个/PU
E 1539/ 6 x 16
6
16
33.01
79.22
2.4
95.06
2.9
105.6
3.2
3.6
1.2
10
E 1539/ 6 x 25
6
25
19.81
74.29
3.8
89.15
4.5
99
5
3.6
1.2
10
E 1539/ 6 x 38
6
38
11.92
67.93
5.7
81.52
6.8
90.6
7.6
3.6
1.2
10
E 1539/ 6 x 51
6
51
9.51
72.73
7.7
87.27
9.2
97
10.2
3.6
1.2
10
E 1539/ 8 x 16
8
16
30.85
74.04
2.4
88.84
2.9
98.7
3.2
5
1.5
10
E 1539/ 8 x 25
8
25
23.00
86.26
3.8
103.51
4.5
115
5
5
1.5
10
E 1539/ 8 x 38
8
38
13.23
75.43
5.7
90.51
6.8
100.6
7.6
5
1.5
10
E 1539/ 8 x 51
8
51
9.26
70.82
7.7
84.99
9.2
94.4
10.2
5
1.5
10

详情

Product description

  • Maximum temperature: 250 °C

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。