Artikel 9

ADP
d1
s1
d2
St./VPE
E 1585/ 3,1
3.1
1
5.6
10
E 1585/ 4,1
4.1
1.2
7
10
E 1585/ 5,1
5.1
1.6
8.8
10
E 1585/ 6,1
6.1
1.6
9.9
10
E 1585/ 8,1
8.1
2
12.7
10
E 1585/10,2
10.2
2.5
16
10
E 1585/12,2
12.2
2.5
18
10
E 1585/16,2
16.2
3.5
24.4
10
E 1585/20,2
20.2
4.5
30.6
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • DIN 7980
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.