商品 9

ADP
d1
s1
d2
个/PU
E 1585/ 3,1
3.1
1
5.6
10
E 1585/ 4,1
4.1
1.2
7
10
E 1585/ 5,1
5.1
1.6
8.8
10
E 1585/ 6,1
6.1
1.6
9.9
10
E 1585/ 8,1
8.1
2
12.7
10
E 1585/10,2
10.2
2.5
16
10
E 1585/12,2
12.2
2.5
18
10
E 1585/16,2
16.2
3.5
24.4
10
E 1585/20,2
20.2
4.5
30.6
10

详情

Product description

  • DIN 7980

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。