E 1060
Styrhylsa
Artikel 64
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d2
|
|---|---|---|---|---|
|
E 1060/10 x 20
|
|
10
|
20
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 30
|
|
10
|
30
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 40
|
|
10
|
40
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 60
|
|
10
|
60
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 80
|
|
10
|
80
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 100
|
|
10
|
100
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 120
|
|
10
|
120
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 140
|
|
10
|
140
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 160
|
|
10
|
160
|
6.2
|
|
E 1060/10 x 180
|
|
10
|
180
|
6.2
|
|
E 1060/12 x 30
|
|
12
|
30
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 40
|
|
12
|
40
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 60
|
|
12
|
60
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 80
|
|
12
|
80
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 100
|
|
12
|
100
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 120
|
|
12
|
120
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 140
|
|
12
|
140
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 160
|
|
12
|
160
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 180
|
|
12
|
180
|
8.5
|
|
E 1060/12 x 200
|
|
12
|
200
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 30
|
|
14
|
30
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 40
|
|
14
|
40
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 60
|
|
14
|
60
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 80
|
|
14
|
80
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 100
|
|
14
|
100
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 120
|
|
14
|
120
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 140
|
|
14
|
140
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 160
|
|
14
|
160
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 180
|
|
14
|
180
|
8.5
|
|
E 1060/14 x 200
|
|
14
|
200
|
8.5
|
Detaljer
Material
- 1.7131 ≈60 HRC
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga in