Stavka 64

ADP
d1
l
d2
E 1060/10 x 20
10
20
6.2
E 1060/10 x 30
10
30
6.2
E 1060/10 x 40
10
40
6.2
E 1060/10 x 60
10
60
6.2
E 1060/10 x 80
10
80
6.2
E 1060/10 x 100
10
100
6.2
E 1060/10 x 120
10
120
6.2
E 1060/10 x 140
10
140
6.2
E 1060/10 x 160
10
160
6.2
E 1060/10 x 180
10
180
6.2
E 1060/12 x 30
12
30
8.5
E 1060/12 x 40
12
40
8.5
E 1060/12 x 60
12
60
8.5
E 1060/12 x 80
12
80
8.5
E 1060/12 x 100
12
100
8.5
E 1060/12 x 120
12
120
8.5
E 1060/12 x 140
12
140
8.5
E 1060/12 x 160
12
160
8.5
E 1060/12 x 180
12
180
8.5
E 1060/12 x 200
12
200
8.5
E 1060/14 x 30
14
30
8.5
E 1060/14 x 40
14
40
8.5
E 1060/14 x 60
14
60
8.5
E 1060/14 x 80
14
80
8.5
E 1060/14 x 100
14
100
8.5
E 1060/14 x 120
14
120
8.5
E 1060/14 x 140
14
140
8.5
E 1060/14 x 160
14
160
8.5
E 1060/14 x 180
14
180
8.5
E 1060/14 x 200
14
200
8.5

Detalji

Materijal

  • 1.7131 ≈60 HRC