Artikel 4

ADP
kg max. FM [kg]
kg max. RM [kg]
b
d max.
l
s min.
h1
l1
h2
THL 100/ 100
100
50
68
200
125
15
70
40
54
THL 100/ 250
250
125
98
180
190
25
87
50
70
THL 100/ 500
500
215
98
180
255
30
87
50
70
THL 100/1000
1000
450
140
600
320
50
110
65
105

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Idealt för att lyfta plant och runt material
  • Säkerhetskoefficient större 3
  • Neodym-magneter garanterar hög lyftkraft
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.