Artigos 4

ADP
kg max. FM [kg]
kg max. RM [kg]
b
d max.
l
s min.
h1
l1
h2
THL 100/ 100
100
50
68
200
125
15
70
40
54
THL 100/ 250
250
125
98
180
190
25
87
50
70
THL 100/ 500
500
215
98
180
255
30
87
50
70
THL 100/1000
1000
450
140
600
320
50
110
65
105

Detalhes

Descrição do produto

  • Adequado para elevação de material plano ou redondo
  • Factor de segurança 3
  • Magnetos de neodímio asseguram alta capacidade de elevação
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.