E 5650
Lovac sa cilindričnom glavom
Stavka 62
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
d3
|
l
|
l3
|
R
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5650/ 2 x 12
|
|
2
|
12
|
3.5
|
14.2
|
1.5
|
1
|
|
E 5650/ 2 x 16
|
|
2
|
16
|
3.5
|
18.2
|
1.5
|
1
|
|
E 5650/ 2 x 20
|
|
2
|
20
|
3.5
|
22.2
|
1.5
|
1
|
|
E 5650/ 2 x 25
|
|
2
|
25
|
3.5
|
27.2
|
1.5
|
1
|
|
E 5650/ 2 x 30
|
|
2
|
30
|
3.5
|
32.2
|
1.5
|
1
|
|
E 5650/ 2 x 60
|
|
2
|
60
|
3.5
|
62.2
|
1.5
|
1
|
|
E 5650/ 2,5 x 12
|
|
2.5
|
12
|
4
|
14.8
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 2,5 x 16
|
|
2.5
|
16
|
4
|
18.8
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 2,5 x 20
|
|
2.5
|
20
|
4
|
22.8
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 2,5 x 25
|
|
2.5
|
25
|
4
|
27.8
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 2,5 x 30
|
|
2.5
|
30
|
4
|
32.8
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 2,5 x 60
|
|
2.5
|
60
|
4
|
62.8
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 3 x 12
|
|
3
|
12
|
5
|
15.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 3 x 16
|
|
3
|
16
|
5
|
19.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 3 x 20
|
|
3
|
20
|
5
|
23.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 3 x 25
|
|
3
|
25
|
5
|
28.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 3 x 30
|
|
3
|
30
|
5
|
33.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 3 x 60
|
|
3
|
60
|
5
|
63.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 3 x 70
|
|
3
|
70
|
5
|
73.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650/ 4 x 12
|
|
4
|
12
|
6
|
16
|
3
|
2
|
|
E 5650/ 4 x 16
|
|
4
|
16
|
6
|
20
|
3
|
2
|
|
E 5650/ 4 x 20
|
|
4
|
20
|
6
|
24
|
3
|
2
|
|
E 5650/ 4 x 25
|
|
4
|
25
|
6
|
29
|
3
|
2
|
|
E 5650/ 4 x 30
|
|
4
|
30
|
6
|
34
|
3
|
2
|
|
E 5650/ 4 x 50
|
|
4
|
50
|
6
|
54
|
3
|
2
|
|
E 5650/ 4 x 70
|
|
4
|
70
|
6
|
74
|
3
|
2
|
|
E 5650/ 4 x 80
|
|
4
|
80
|
6
|
84
|
3
|
2
|
|
E 5650/ 5 x 12
|
|
5
|
12
|
7
|
17
|
3
|
2.5
|
|
E 5650/ 5 x 16
|
|
5
|
16
|
7
|
21
|
3
|
2.5
|
|
E 5650/ 5 x 20
|
|
5
|
20
|
7
|
25
|
3
|
2.5
|
Detalji
Materijal
- 1.3343 ≈64 HRC
Dokumenti
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam