Stavka 13

ADP
d1
l
SW
l1
d3
l3
E 15481/ 8
M 8 x 1
11
4
8
12
3
E 15481/10
M10 x 1
11
5
8
14
3
E 15481/12
M 12 x 1.5
15
6
12
17
3
E 15481/14
M 14 x 1.5
15
6
12
19
3
E 15481/16
M16 x 1.5
15
8
12
21
3
E 15481/18
M18 x 1.5
16
8
12
23
4
E 15481/20
M20 x 1.5
18
10
14
25
4
E 15481/22
M22 x 1.5
18
10
14
27
4
E 15481/24
M24 x 1.5
18
12
14
29
4
E 15481/26
M26 x 1.5
20
12
16
31
4
E 15481/27
M27 x 2
20
12
16
32
4
E 15481/30
M30 x 1.5
20
17
16
36
4
E 15481/33
M33 x 2
21
17
16
39
5

Detalji

Prednosti

  • Precizno pozicioniranje zapornog vijka pomoću trake

  • Za jednostavnu i udobnu ugradnju spiralnih potisnih opruga
  • Mali zatezni momenti postignuti finim navojima

Materijal

  • Čelik nanopasiviziran