Артикул 62

ADP
d1
l1
d3
l
l3
R
E 5650/ 2 x 12
2
12
3.5
14.2
1.5
1
E 5650/ 2 x 16
2
16
3.5
18.2
1.5
1
E 5650/ 2 x 20
2
20
3.5
22.2
1.5
1
E 5650/ 2 x 25
2
25
3.5
27.2
1.5
1
E 5650/ 2 x 30
2
30
3.5
32.2
1.5
1
E 5650/ 2 x 60
2
60
3.5
62.2
1.5
1
E 5650/ 2,5 x 12
2.5
12
4
14.8
2
1.5
E 5650/ 2,5 x 16
2.5
16
4
18.8
2
1.5
E 5650/ 2,5 x 20
2.5
20
4
22.8
2
1.5
E 5650/ 2,5 x 25
2.5
25
4
27.8
2
1.5
E 5650/ 2,5 x 30
2.5
30
4
32.8
2
1.5
E 5650/ 2,5 x 60
2.5
60
4
62.8
2
1.5
E 5650/ 3 x 12
3
12
5
15.5
2
1.5
E 5650/ 3 x 16
3
16
5
19.5
2
1.5
E 5650/ 3 x 20
3
20
5
23.5
2
1.5
E 5650/ 3 x 25
3
25
5
28.5
2
1.5
E 5650/ 3 x 30
3
30
5
33.5
2
1.5
E 5650/ 3 x 60
3
60
5
63.5
2
1.5
E 5650/ 3 x 70
3
70
5
73.5
2
1.5
E 5650/ 4 x 12
4
12
6
16
3
2
E 5650/ 4 x 16
4
16
6
20
3
2
E 5650/ 4 x 20
4
20
6
24
3
2
E 5650/ 4 x 25
4
25
6
29
3
2
E 5650/ 4 x 30
4
30
6
34
3
2
E 5650/ 4 x 50
4
50
6
54
3
2
E 5650/ 4 x 70
4
70
6
74
3
2
E 5650/ 4 x 80
4
80
6
84
3
2
E 5650/ 5 x 12
5
12
7
17
3
2.5
E 5650/ 5 x 16
5
16
7
21
3
2.5
E 5650/ 5 x 20
5
20
7
25
3
2.5

Детайли

Материал

  • 1.3343 ≈64 HRC
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.