E 5000
Słup prowadzący z kołnierzem
Artykuły 122
| |
ADP
|
d2
|
l2
|
l
|
Tk: Ø okręgu, na którym umiejscowione są gwinty
|
d1
|
l1
|
d3
|
l3
|
d4
|
d5
|
Matching retainer clips
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5000/16 x 60
|
|
16
|
60
|
80
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/16 x 80
|
|
16
|
80
|
100
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/16 x 100
|
|
16
|
100
|
120
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/16 x 112
|
|
16
|
112
|
132
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/16 x 125
|
|
16
|
125
|
145
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/16 x 140
|
|
16
|
140
|
160
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/16 x 160
|
|
16
|
160
|
180
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/16 x 180
|
|
16
|
180
|
200
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/16 x 200
|
|
16
|
200
|
220
|
34
|
16
|
20
|
22
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 60
|
|
19
|
60
|
83
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 80
|
|
19
|
80
|
103
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 100
|
|
19
|
100
|
123
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 112
|
|
19
|
112
|
135
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 125
|
|
19
|
125
|
148
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 140
|
|
19
|
140
|
163
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 160
|
|
19
|
160
|
183
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 180
|
|
19
|
180
|
203
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 200
|
|
19
|
200
|
223
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/19 x 224
|
|
19
|
224
|
247
|
38
|
19
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 60
|
|
20
|
60
|
83
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 80
|
|
20
|
80
|
103
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 100
|
|
20
|
100
|
123
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 112
|
|
20
|
112
|
135
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 125
|
|
20
|
125
|
148
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 140
|
|
20
|
140
|
163
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 160
|
|
20
|
160
|
183
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 180
|
|
20
|
180
|
203
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 200
|
|
20
|
200
|
223
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 224
|
|
20
|
224
|
247
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
|
E 5000/20 x 250
|
|
20
|
250
|
273
|
38
|
20
|
23
|
25
|
3
|
M 8
|
M 8
|
E 5270/ 6/ 6
|
Szczegóły
Opis produktu
- ≈ISO 9182 (DIN 9825)
Materiał
- 1.1213 ≈62 HRC indukcyjny
Wyposażenie
W tym miejscu można skonfigurować produkt zgodnie z własnymi wymaganiami.
Uruchom konfiguratorMasz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie