Artikelen 122

ADP
d2
l2
l
Tk
d1
l1
d3
l3
d4
d5
E 5270/../..
E 5000/16 x 60
16
60
80
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 80
16
80
100
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 100
16
100
120
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 112
16
112
132
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 125
16
125
145
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 140
16
140
160
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 160
16
160
180
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 180
16
180
200
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 200
16
200
220
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 60
19
60
83
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 80
19
80
103
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 100
19
100
123
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 112
19
112
135
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 125
19
125
148
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 140
19
140
163
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 160
19
160
183
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 180
19
180
203
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 200
19
200
223
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 224
19
224
247
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 60
20
60
83
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 80
20
80
103
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 100
20
100
123
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 112
20
112
135
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 125
20
125
148
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 140
20
140
163
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 160
20
160
183
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 180
20
180
203
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 200
20
200
223
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 224
20
224
247
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 250
20
250
273
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6

Details

Productbeschrijving

  • ≈ISO 9182 (DIN 9825)

Materiaal

  • 1.1213 ≈62 HRC inductie
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.