E 6525
Stikalo končno s koleščkom
Izdelek 3
| |
ADP
|
M
|
A
|
l3
|
b1
|
d1
|
l1
|
s1
|
b2
|
d2
|
l2
|
s2
|
d3
|
Tip
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6525/5/2000
|
|
--
|
5x0,75
|
2000
|
30
|
11.6
|
30.4
|
16
|
20
|
4.2
|
40
|
3.5
|
8
|
1
|
|
E 6525/5/5000
|
|
--
|
5x0,75
|
5000
|
30
|
11.6
|
30.4
|
16
|
20
|
4.2
|
40
|
3.5
|
8
|
1
|
|
E 6525/12/5
|
|
M12x1
|
5x0,34
|
200
|
30
|
11.6
|
30.4
|
16
|
20
|
4.2
|
40
|
3.5
|
8
|
2
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura: 85 °C
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas