Izdelek 3

ADP
M
A
l3
b1
d1
l1
s1
b2
d2
l2
d3
Tip
E 6526/5/2000
-
5x0,75
2000
30
7
20
16
20
4.2
40
8
1
E 6526/5/5000
-
5x0,75
5000
30
7
20
16
20
4.2
40
8
1
E 6526/12/5
M12x1
5x0,34
200
30
7
20
16
20
4.2
40
8
2

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 85 °C