Ürünler 3

ADP
M
A
l3
b1
d1
l1
s1
b2
d2
l2
s2
d3
Tip
E 6525/5/2000
--
5x0,75
2000
30
11.6
30.4
16
20
4.2
40
3.5
8
1
E 6525/5/5000
--
5x0,75
5000
30
11.6
30.4
16
20
4.2
40
3.5
8
1
E 6525/12/5
M12x1
5x0,34
200
30
11.6
30.4
16
20
4.2
40
3.5
8
2

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 85 °C
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.